Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Maskinsäkerhet inom bilindustrin

Dina krav på maskinsäkerhet

Den automatiserade biltillverkningen måste hitta en balansgång mellan kostnadseffektiv produktion, effektivitet och säkerhet. De enskilda tillverkningsstegen som pressverk, karossmontering, lackeringsanläggningar och monteringslinjer ställer olika krav på maskinsäkerheten. Utmaningen är att integrera kraven på maskinsäkerhet på ett sådant sätt att hög tillgänglighet och effektivitet i anläggningarna kan garanteras.

 

Vår erfarenhet inom maskinsäkerhet

Med våra tjänster för hela livscykeln eller för enskilda faser hos maskinen hjälper vi till att garantera en säker biltillverkning.

  • ökad produktivitet genom rätt tillämpning av maskinsäkerheten
  • säker användning av robotceller, pressar, bearbetningscentraler och transportsystem med hjälp av vår riskbedömning, våra säkerhetskoncept och vår validering
  • internationell tolkning och tillämpning av de relevanta C-standarderna EN ISO 10218-1, ANSI B-11 eller EN 692
  • bedömning av överensstämmelse hos allt från enskilda maskiner till sammanlänkade anläggningar

Våra tjänster ...