Sverige | svenska

Motion Control – håll koll på det som rör sig

Styrsystem som sätter din tillämpning i fokus

Motion Control – håll koll på det som rör sig

Söker du en flexibel lösning för dina automationsuppgifter? Då är Pilz Motion Control-styrsystem rätt val för dig! Oavsett om det gäller synkronisering av flera axlar, enkelaxellösningar eller säkra driftlösningar har vi Motion Control-lösningen som passar din applikation.

Med hjälp av våra lösningar skapar du hela ditt användarprogram enligt IEC 61131-3 i ett enda projekt: från PLC-standardfunktioner till Motion Control- och CNC-funktioner. På så sätt kan du snabbt och enkelt lösa alla möjliga komplexa uppgifter.

Flexibel användning, går snabbt att ta i drift

Dra nytta av den korta idrifttagningstiden – tack vare programmeringen med Soft PLC enligt IEC 61131. Dessutom stöder PMCprimo Master och Slave och många andra kommunikationsgränssnitt som t.ex. Modbus TCP, CAN eller Profibus DP-S. Motion Control-styrsystemen kan användas flexibelt för mångsidiga tillämpningsområden!

 

Nyhet: Motion Control-styrsystemen PMCprimo med EtherCAT Master och version 3.5 av PLC

Motion Control-styrsystemet PMCprimo MC (fristående) och Motion Control-kortet PMCprimo C (driftbaserat) ger nu ännu högre prestanda för ökad produktivitet och processkvalitet.

Fördelarna med att uppgradera till version 3.5

Genom att uppgradera till version 3.5 av PLC får du tillgång till alla fördelar med en objektorienterad programmering. Dessutom kan du tack vare den integrerade uppgiften i realtid (bearbetningstid: 1 ms) genomföra applikationer med hög prestanda, t.ex. baninterpolationer. Det överskådliga gränssnittet ger dig omfattande möjligheter till drift online och förenklar på så sätt idrifttagningen av anläggningar.

Nu med realtids-Ethernet

Nu är PMCprimo utrustad med realtids-Ethernet EtherCAT Master. Dessutom stöder PMCprimo klassiska Master- och Slave-kommunikationsgränssnitt samt I/O-gränssnitt.

Motion Control-styrsystemen PMCprimo

Nyhet: Operatörspanelerna PMI 6 primo med PLC-, Motion- och CNC-funktioner

PMI 607 primo

De nya styrsystemen PMI 6 primo har PLC-, Motion- och CNC-funktioner. De sköter automationen i din anläggning, inklusive rörelsestyrningen. Upp till 32 axlar kan kopplas ihop flexibelt som en elektronisk huvudaxel. Förutom enklare CNC-uppgifter kan även funktionerna ”Flygande såg”, ”Tvärskärare” och ”Kamskivefunktioner” enkelt utföras med styrsystemen.

PMI 6 primo-pekskärmarna finns i varianter på 7 tum, 12 tum och 15 tum. Tack vare den kraftfulla processorn och lagringsutrymmet får du en högpresterande plattform för dina automationsuppgifter.

Hög prestanda och flexibilitet med PMCprimo

  • kan expanderas när som helst tack vare det modulära konceptet i kombination med servoförstärkarna PMCprotego D
  • öppna för integrering i den befintliga styrningsarkitekturen tack vare mångsidiga kommunikationsgränssnitt
  • snabb idrifttagning och enkel service tack vare ett enhetligt programmeringsspråk i enlighet med IEC 61131-3
  • mångsidig användning (från enkla till komplexa tillämpningar)
  • ökad tillverkningskvalitet och högt antal cykler tack vare den förbättrade prestandan
  • stort lagringsutrymme för komplexare applikationer
  • kompakt lösning som innehåller både PMCprimo PLC- och Motion-funktioner
Hög prestanda och flexibilitet med PMCprimo

Branscher

Vårt produktutbud: Motion Control-styrsystem

Kontaktperson