Sverige | svenska

Driftteknik från Pilz – säker, öppen, produktiv

Snabbare i mål med säker driftteknik

Driftteknik

Med servodriftteknik från Pilz får du säkra och energisnåla lösningar för att automatisera din maskin: allt från manövrering och styrning till rörelser hos högdynamiska drivenheter. Tack vare det öppna, modulära driftkonceptet kan enskilda komponenter eller hela system integreras utan problem i den befintliga anläggningsmiljön. Oavsett om det är en nyinstallation eller en modernisering av maskinen.

Spara tid med de kompletta driftlösningarna från Pilz! Utbudet omfattar allt från visualisering till servomotorer, inklusive drivenheter. ”Safe Motion” är vår kärnkompetens. Vi erbjuder mångsidiga lösningar för att öka maskintillgängligheten upp till den högsta säkerhetsnivån PL e.

Var på den säkra sidan när det gäller driftfrågor! Vi ger dig gärna individuell rådgivning inom allt från driftsutformning till idrifttagning. Vi hjälper dig med helhetskoncept för Safe Motion, maskinanvändning och energisnålare drift. Fråga oss!

Fördelar med driftteknik från Pilz

  • högsta säkerhet upp till PL e enligt EN ISO 13849-1
  • stor flexibilitet tack vare olika fältbussystem, återkopplingssystem och funktioner
  • snabb idrifttagning och enkel service tack vare ett enhetligt programmeringsspråk i enlighet med IEC 61131-3
  • energisnålt tack vare effektiv servoteknik
  • kostnadsoptimerat tack vare Safe Motion-koncept, individuellt manöverkoncept för maskinen och tips på energibesparingar

Branscher

Vårt produktsortiment: Motion Control-styrsystem