Sverige | svenska

PLC-styrningar och I/O-system

Två lösningar för automation och säkerhet

Vid sidan av den beprövade PSSuniversal-tekniken med styr- och I/O-huvudmoduler och tillhörande I/O-moduler fortsätter fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 sin framgångssaga. Förbättringar inom mekaniken, hanteringen och diagnostiken visar vägen mot den nya Universal-generationen.

PLC-styrningar och I/O-system

PSSuniversal – beprövad teknik som används världen över

Styrningar i automationssystemet PSS 4000

PLC-styrningen PSSuniversal PLC kan exempelvis användas som fristående eller sammankopplad styrning. I kombination med våra I/O-moduler sköter styrningen de funktioner som du behöver.

Kommunikationsmoduler för distribuerade I/O-system

Det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal är lösningen om du vill expandera periferin. Som fjärr-I/O ansluts det till den överordnade styrningen.

In-/utgångsmoduler för styrningar och kommunikationsmoduler

Med våra I/O-moduler anpassar du dina styrningar och I/O-system efter dina behov. Obs! Vi fasar gradvis ut styrsystemen PSScompact och PSSmodular ur vårt sortiment. Det flexibla och kraftfulla alternativet: styrningen PSSuniversal i automationssystemet PSS 4000. Vi hjälper gärna till med övergången!

 

PSSuniversal 2 – nästa generation

PSSuniversal 2-kommunikationsmoduler

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 är den öppna lösningen för expansion av periferin. Det kan integreras i din befintliga styrningsarkitektur via industriella standardprotokoll för kommunikation.

PSSuniversal 2-elektronikmoduler

Med våra elektronikmoduler kan du anpassa ditt befintliga system individuellt – enkelt, flexibelt och finkornigt.

PSSuniversal 2 får pris

PSSuniversal 2 – nästa generation
iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 vann årets iF DESIGN AWARD och får därmed bära det globalt erkända Design-märket. PSSuniversal 2 belönades i disciplinen ”Product” och kategorin ”Industry”. iF DESIGN AWARD delas ut en gång per år av Tysklands äldsta oberoende designinstitution, iF International Forum Design GmbH i Hannover.

PSSuniversal 2 övertygade som modulärt automationssystem med sin användarvändliga, tredelade systemstruktur den oberoende, internationella juryn bestående av 58 experter. Antalet kandidater var stort: Jurymedlemmarna hade 5 575 förslag från 59 länder att välja mellan när kvalitetssigillet skulle delas ut.

Modulärt och flexibelt för alla applikationer – fördelar

  • bearbetning av säkerhets- och automationsfunktioner
  • modulär systemkonstruktion för maximal flexibilitet
  • kan användas i mångsidiga applikationer
  • stort urval av moduler som motsvarar alla dina krav
  • uppfyller de internationella standarderna för maskinsäkerhet
  • enkel hantering med lättförståelig programvara
Modulärt och flexibelt för alla applikationer

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper hos PLC-styrningar och I/O-system
  • snabb monteringar, snabba modulbyten (även under drift)
  • digital och analog bearbetning
  • realtids-ethernet SafetyNET p
  • öppet system
  • vanliga kommunikationsprotokoll för industrin
  • temperaturbeständiga moduler

Modulär systemkonstruktion – passar alla behov

Tack vare den modulära konstruktionen och de många olika in- och utgångsmodulerna kan våra styrsystem anpassas till alla behov. De distribuerade I/O-systemen PSSuniversal används som fjärr-I/O för fältnivåerna. Nu erbjuder den nya generationen med fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 en öppen lösning för att expandera periferin.

I automationssystemet PSS 4000 finns programmerbara och konfigurerbara styrningar för säkerhet och automation. Det finns särskilda lösningar för t.ex. järnvägen eller tillämpningar som kräver högre temperaturer. Alla enheterna uppfyller de internationella standarderna och kan därmed användas utan problem inom många olika användningsområden och branscher.

Modulär systemkonstruktion – passar alla behov

Branschanvändning – över hela världen

Vårt utbud: PLC-styrningar och I/O-system