Sverige | svenska

PLC-styrningarna

Rätt lösning för alla automationsprojekt

Innovativ insamling PSS4000

Med PLC-styrningarna erbjuder vi dig styrningar som gör att du kan styra både automations- och säkerhetsfunktioner inom ett projekt. Våra PLC-styrningar är modulära, vilket innebär att du kan kombinera dem efter behov. Därför finns olika huvudmoduler (med huvudprocessorn) och flera olika I/O-moduler för säkerhets- och automationsfunktioner. Du anpassar enkelt systemets konstruktion efter dina behov. Du kan enkelt utöka eller byta ut modulerna enligt önskemål.

PLC-styrningarna PSSuniversal är del av automationssystemet PSS 4000 som kan användas för både enkla och krävande automationsprojekt.

I/O-modul

Det finns ett stort urval av I/O-moduler för säker, icke-säker, digital och analog signalbearbetning för ditt automationsprojekt. Lägg till eller byt ut moduler för en individuell systemanpassning. På så sätt blir du mycket flexibel.

PLC-styrningar med skyddsklass IP67

PSS67 PLC är den första säkra och kompakta PLC-styrningen med skyddsklass IP67 för automationsinstallationer utan kopplingsskåp. Den kan integreras helt i automationssystemet PSS 4000 och kan användas både som säkerhets- och automationsfunktion.

Modulärt och flexibelt för alla applikationer – fördelar

  • bearbetning av säkerhets- och automationsfunktioner
  • kan användas som fristående eller sammankopplad styrning
  • intuitiv programmering av komplexa funktioner
  • hög flexibilitet med modulär systemstruktur
  • stort urval av moduler som passar just dina krav
Modulärt och flexibelt för alla applikationer

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper hos PLC-styrningar och I/O-system
  • realtids-Ethernet SafetyNET p för säker kommunikation
  • styrningar för järnväg, hissar/rulltrapport och brandskydd
  • temperaturbeständiga styrningar
  • webbaserad visualisering med programvaran PASvisu

Branschanvändning – över hela världen

Vårt utbud av PLC-styrningar: