Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

PLC-styrningar och I/O-system

Lösningar för automation och säkerhet

PLC-styrningar och I/O-system

Styrningar i automationssystemet PSS 4000

PLC-styrningen PSSuniversal PLC kan du t.ex. använda som fristående styrning eller sammankopplad styrning. I kombination med våra I/O-moduler sköter styrningen de funktioner som du behöver.

Kommunikationsmoduler för distribuerade I/O-system

De distribuerade I/O-systemen PSSuniversal är lösningen för skräddarsydd expansion av periferin. Du kan ansluta fjärr-I/O-modulerna till överordnade styrningar via vanliga industriella kommunikationsprotokoll.

In-/utgångsmoduler för styrningar och kommunikationsmoduler

Med våra I/O-moduler anpassar du dina styrningar och I/O-system efter dina behov. Observera: Vi fasar gradvis ut styrsystemen PSScompact och PSSmodular ur vårt sortiment. Det flexibla och kraftfulla alternativet: styrningen PSSuniversal i automationssystemet PSS 4000. Vi hjälper gärna till med övergången!

Modulära och flexibla för alla applikationer – fördelar

  • bearbetning av säkerhets- och automationsfunktioner
  • modulär systemkonstruktion för maximal flexibilitet
  • redo att användas i mångsidiga applikationer
  • omfattande urval av moduler som exakt motsvarar dina krav
  • uppfyller de internationella standarderna för maskinsäkerhet
  • enkel hantering med lättförståelig programvara
Modulära och flexibla för alla applikationer

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper
  • snabb monteringar, snabba modulbyten (även under drift)
  • digital och analog bearbetning
  • realtids-ethernet SafetyNET p
  • öppet system
  • vanliga kommunikationsprotokoll för industrin
  • temperaturbeständiga moduler

Modulär systemkonstruktion – anpassas efter dina krav

Tack vare den modulära konstruktionen och de många olika in- och utgångsmodulerna kan våra styrsystem anpassas till alla krav. De distribuerade I/O-systemen PSSuniversal fungerar som fjärr-I/O för fältnivåen och används bland annat inom förpackningsindustrin.

I automationssystemet PSS 4000 finns programmerbara och konfigurerbara styrning för säkerhet och automation. Det finns särskilda lösningar för t.ex. järnvägen eller tillämpningar som kräver högre temperaturer. Alla enheterna uppfyller de internationella standarderna och kan därmed användas utan problem inom många olika användningsområden och branscher.

Modulär systemkonstruktion – anpassas efter dina krav

Branschanvändning – över hela världen

Vårt utbud: PLC-styrningar och I/O-system