Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Distribuerade fältmoduler

Distribuerade moduler PDP67 och PDP20

Distribuerade fältmoduler

Med modulerna från Pilz uppnår du en hög distribueringsgrad. Vi erbjuder enheter med skyddsklass IP20 (PDP20) och IP67 (PDP67) för distribuerade applikationer direkt på fältet.

PDP67-modulerna är resistenta mot smuts och vatten. Med PDP20 Interface Module erbjuder Pilz gränssnittsmoduler för korta signalvägar distribuerat på fältet.

Individuell anpassning till din applikation – fördelar med fältmoduler

  • den enkla installationen minskar planerings- och konstruktionsarbetet
  • enkel utformning av ett modulärt maskinkoncept
  • sparar utrymme i kopplingsskåpet
  • inbyggd i smuts- och vattenavvisande hölje
  • kan användas vid höga krav på hygien
Individuell anpassning till din applikation

Enkel distribuering – egenskaper hos fältmoduler

Enkel distribuering
  • endast en kabel för kommunikation och strömförsörjning (Plug and Play via M12-kontaktanslutning)
  • enkel diagnostik med punkt till punkt-anslutning mellan modulerna
  • diagnostik om de enskilda sensorerna på modulerna
  • kan anslutas till olika utvärderingsenheter
  • mångsidiga automationsarkitekturer är möjliga
  • skyddsklass IP20 = skydd mot intrång från fasta främmande föremål med en diameter > 12,5 mm, inget skydd mot vatten
  • skyddsklass IP67 = dammtät, tillfälligt vattentät

Branscher

Vårt utbud: Distribuerade fältmoduler