Sverige | svenska

Maskinvara till automationssystemet PSS 4000

Lösningar för säkerhet och automation

Maskinvara till automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000 erbjuder olika lösningar för säkerhet och automation: styrningar i olika prestandaklasser, I/O-enheter, många olika I/O-moduler, nätverkskomponenter och rotationsencodrar. Välj den styrning som passar dig och komplettera den med önskade I/O-moduler och andra komponenter för att skapa innovativa styrsystem. Nätverksanslutning och kommunikation sker via realtids-ethernet SafetyNET p.

Med systemkomponenterna PSSnet utformar du din nätverkstopologi för ethernet-baserade kommunikationssystem som SafetyNET p. För kommunikation mellan våra styrningar och styrningar från andra tillverkare använder du våra gatewayenheter som protokollomvandlare. På så sätt kan automationssystemet PSS 4000 integreras i befintliga CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.

Rotationsencodrarna PSENenco används tillsammans med PLC-styrningarna PSSuniversal PLC för att fastställa position och hastighet. Det är absolutvärdesgivare som ger diversitära, absoluta positionsvärden.

Nyhet: I/O-modulen PSS67 med IP67-skydd för installationer utan kopplingsskåp!

Eftersom modulelektroniken är helt inkapslad är modulerna med skyddsklass IP67 mycket tåliga mot damm och stänkvatten och garanterar full funktionalitet även vid temperaturer från -30 °C till +60°C. De kan monteras direkt på maskinen och kräver inte mycket plats, vilket gör att kabeldragningen reduceras avsevärt jämfört med system med kopplingsskåp. Därmed är I/O-modulerna PSS67 den perfekta lösningen för installationer utanför kopplingsskåpet i krävande industrimiljöer.

I/O-modulen PSS67

Maskinvara till automationssystemet PSS 4000

  • lösningar för säkerhet och automation
  • flexibilitet – tack vare modulär systemstruktur
  • säker kommunikation via realtids-ethernet SafetyNet p
  • olika prestandaklasser för maskinvaran i varje applikation
  • kan integreras i befintliga arkitekturer med PSSnet
  • fastställning av position och hastighet med PSENenco
Maskinvara till automationssystemet PSS 4000

Styrsystem för järnvägsteknik och krävande klimat

Vårt produktsortiment: Maskinvara automationssystem PSS 4000