Sverige | svenska

PROFIBUS (Process Field Bus)

PROFIBUS (Process Field Bus) är en universalfältbuss som har ett brett tillämpningsområde inom automationstekniken. Den får inte förväxlas med PROFINET-standard för Industrial Ethernet. PROFIBUS bygger på de vedertagna internationella standarderna IEC 61158, IEC 61784 och EN 50170. Det snabba, öppna bussystemet möjliggör en överföringshastighet på upp till 12 MBit/s och kan anpassas till olika tillämpningar eftersom det är modulärt.

 

 

Effektivt datautbyte på fältnivå med PROFIBUS

Med PROFIBUS DP kommunicerar den centrala automationsutrustningen via en snabb seriell anslutning med den distribuerade fältutrustningen, t.ex. I/O, drivenheter, ventiler och mätomformare. Datautbytet sker cykliskt. Det gör att reaktionstiderna blir korta.

 

 

PROFIBUS ger snabb fellokalisering genom sina diagnosfunktioner

PROFIBUSDP erbjuder olika diagnosfunktioner.
Diagnosmeddelandena överförs via bussen och sammanfattas i en masterenhet. Diagnosfunktionerna omfattar följande steg:

  • Stationsbaserad diagnos: meddelanden om en deltagares driftsberedskap.
  • Modulbaserad diagnos: meddelanden om fel inom ett I/O-delområde.
  • Kanalbaserad diagnos: meddelanden om fel i en enskild in-/utgång.

 

 

PROFIBUS ger stor flexibilitet genom sitt modulsystem

Tack vare sin öppna arkitektur med linjetopologi och terminatorer kan PROFIBUSDP anpassas till alla möjliga applikationer i alla delsteg i tillverkningsautomationen.  PROFIBUS uppfyller kraven i de internationella standarderna IEC 61158, IEC 61784 och EN 50170.

 

 

Följande produktgrupper i Pilz sortiment har ett PROFIBUS-gränssnitt:

Mer information: