Ethernet-standard
- Överföringshastighet: 10 MBit/s
- Max. segmentlängd: 100 m
- Medium: UTP/STP-kabel, 2 trådpar, kategori -3, -4, -5
- Kabelns impedans: 100 Ohm
- Anslutning: 8-polig RJ45-kontakt (pin 1-2 och pin 3-6)
- Topologi: Punkt-till-punkt, stjärna (via hub)
Med definitionen av 10BaseT skiljs den fysiska topologin från den logiska. I kabeln delas data enligt sändnings- och mottagningsriktning. Kabelbrott eller urkopplade kontakter, vilket vid alla fysiska busstrukturer innebär att hela segmentet står still, begränsas vid 10BaseT till en arbetsplats.