Interface för att ansluta en extern Ethernet-Transceivers.
Uppdelade efter sändnings-, mottagnings- och kollisionsinformation görs data från Transceivern tillgängliga på en 15-polig D-SUB-kontaktanslutning. Anslutningen av deltagare sker genom en 8-trådars partvinnad kabel på max. 50 m.
Medan AUI-interface huvudsakligen har använts till koppling av deltagare på 10Base5-Transceivers (Yellow Cable/Thick Ethernet), använder man det idag hellre för anslutningar till opto-Transceivers.
Attachment Unit Interface
AUI
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk
Var den här artikeln till hjälp?