Ethernet-standard
- Överföringshastighet: 10 MBit/s
- Max. segmentlängd: 185 m
- Medium: Koaxialkabel RG-58
- Kabelns impedans: 50 Ohm
- Anslutning: BNC-kontakt, T-koppling
- Min. stationsavstånd: 0,5 m
- Max. antal mottagare per segment: 30
- Topologi: Buss
Andra gällande beteckningar för 10Base2 är Cheapernet eller Thin-Ethernet.
Början och slut av ett segment måste termineras med ett termineringsmotstånd på 50 Ohm. Mellan två stationer får det inte finnas fler än fyra repeatrar.