Ett säkert ljusstråleskydd är en beröringsfri skyddsanordning och tillhör kategorin avkännande skyddsanordningar. De används i industriella arbetsmiljöer för att säkerställa skydd av anställda och maskiner. Det är en effektiv säkerhetsanordning som arbetar enligt principen för optoelektronisk avkänning. Det betyder att den använder ljussignaler för att övervaka avkänningsfältets status.
Säkra ljusstråleskydd
Vad är ett säkert ljusstråleskydd?
Vad har man ett säkert ljusstråleskydd till?
Säkra ljusstråleskydd är avsedda för att upprätthålla en hög säkerhetstandard och säkerställa skydd av personer och anläggningar. De hjälper till att säkra riskområden, t.ex. genom:
- Åtkomstsäkring: Ett säkert ljusstråleskydd kan användas för att säkra ingångarna till särskilda områden eller riskzoner.
- Tillträdessäkring: Ett säkert ljusstråleskydd kan användas för att säkra åtkomst till rörliga delar eller maskiner samt för att skydda personer från skador. I industrimiljöer används säkra ljusstråleskydd ofta för att säkra områden med rörliga eller roterande maskindelar som skulle kunna utgöra en fara.
När man använder säkra ljusstråleskydd ökar säkerheten i arbetsmiljön och risken för olyckor minimeras.
Vad är skillnaden mellan säkra ljusstråleskydd och vanliga ljusstråleskydd?
Icke-säkra ljusstråleskydd används huvudsakligen för att känna av föremål eller för att genomföra grundläggande funktioner i industritillämpningar. De används i olika tillämpningar som t.ex. fabriksautomation eller förpackningsindustrin.
Säkra ljusstråleskydd är däremot till för personskydd och uppfyller särskilda säkerhetstandarder. De används i säkerhetskritiska tillämpningar för att skydda personer, föremål och även maskinprocesser.
Vilka funktioner har ett säkert ljusstråleskydd?
Ett säkert ljusstråleskydd har flera funktioner för att garantera en säker arbetsmiljö, som t.ex:
- särskilt tålig mot omgivande störningar som t.ex. främmande ljus, vibrationer eller nedsmutsning
- kort reaktionstid för att identifiera risksituationer
- integration med befintliga säkerhetssystem
- inga zoner utan täckning – flera ljusstrålar övervakar fram till höljets kant
- har ofta möjlighet till kodning så att ljusridåerna inte stör varandra.
Vilka sorters ljusstråleskydd finns det? Vilka är tillämpningsområdena?
Säkra ljusstråleskydd med en stråle har bara en ljusstråle och är till för mindre områden. Säkra ljusstråleskydd med flera strålar har flera ljusstrålar (vanligtvis två till fyra) och kan täcka även större områden. De kallas även ljusstråleskydd för kroppsskydd.
Säkra ljusstråleskydd med flera strålar delas in i säkra ljusridåer och säkra ljusbommar. Skillnaden ligger i strålfältets upplösning. Säkra ljusgaller har den minsta upplösningen.
Säkra ljusstråleskydd med en stråle
Övervakning av mindre områden som t.ex. ingångar till vissa områden, t.ex. maskiningångar eller dörrar.
Säkra ljusstråleskydd med flera strålar
Övervakning av större områden som t.ex. transportband eller stora maskiner. Användning för kroppsskydd.
Säkra ljusridåer
Övervakning av större områden som t.ex. områden runt robotceller eller farliga maskiner. Användning för handskydd.
Säkra ljusgaller
Beröringsfri säkring av riskområden på pressar, knivblad eller rörliga maskindelar. Användning för fingerskydd.
Var används säkert ljusstråleskydd?
Säkra ljusstråleskydd kan användas i olika områden, särskilt ställen där det krävs en tillförlitlig övervakning och säkring av riskområden.
Mer information
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk