Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

100BaseTX

Ethernet-standard

  • Överföringshastighet: 100 MBit/s
  • max. segmentlängd: 100 m
  • Medium: UTP-kabel, 2 trådpar, kategori -5
  • Kabelns impedans: 100 Ohm
  • Anslutning: 8-polig RJ45-kontakt
  • Topologi: Punkt-till-punkt, stjärna (via hub)

 

Med definitionen av 100BaseT4 skiljs den fysiska topologin från den logiska. Komponenter som kabel, RJ45-uttag, patchpanel osv. måste vara utformade enligt kategori 5 för en överföringshastighet på 100 MHz.

  • Hub
  • Kategori
  • Segment
  • Topologi