Det internationella standardiseringsarbetet är viktigt, men utan harmonisering till europeiska direktiv och förordningar är det i praktiken lönlöst. I sämsta fall kan avvikande produkt- och säkerhetskrav på IEC- och ISO-nivå leda till CEN-/CENELEC-standardversioner – en prekär situation för företag på den internationella marknaden!
Arbetet med och publicering av standarder sker idag nästan alltid på den internationella IEC- och ISO-nivån. I bästa fall sker en överföring utan ändringar till det europeiska standardsystemet. I EU ligger ansvaret för överföringen till de harmoniserade standarderna på EU-kommissionen. Den har i sin tur delegerat jämförelsearbetet med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EU-/EG-direktiven och -förordningarna till Harmonised Standards Consultants (HAS Consultants). Deras behörighet, koordinering och budgetövervakning sköttes fram till januari 2022 av revisionsföretaget ERNST & YOUNG (E&Y) som HAS Contractor (=uppdragstagare). Dessvärre hade EU-budgeten för detta uppdrag redan tagit slut i oktober 2021, vilket ledde till att harmoniseringsprocessen stannade upp.
Det nya avtalet, återigen med E&Y som avtalspartner, gäller sedan augusti 2022. Under tiden fram till dess låg harmoniseringsarbetet mer eller mindre på is. Till följd av detta har det uppstått en försening i harmoniseringen, som måste arbetas igenom steg för steg innan arbetet kan publiceras i EU:s officiella tidning.
Det nya avtalet innehåller följande viktiga ändringar:
- HAS Consultants får använda upp till 25 procent av bedömningens arbetstid för mötesdeltagande och kommunikation i standardiseringskommittéerna. Fördelen är att man snabbare kunna undvika harmoniseringsdiskrepanser.
- För harmoniseringsbedömningen kommer det finnas en tydlig, strukturerad bedömningsprocess:
- INGA harmoniseringsavvikelser ISO/IEC resp. CEN/CENELEC = ”COMPLIANT”
- Kritiska harmoniseringsavvikelser = ”LACK of COMPLIANCE” = ingen presumtion om överensstämmelse ges eller
- Överensstämmelse med förbehåll ”CONDITIONAL COMPLIANCE” = presumtion om överensstämmelse ges med förbehåll
Man får hoppas att det nya avtalet och det förändrade förfarandet av harmoniseringsarbetet blir mer effektivt och att standarder kan harmoniseras snabbare och till slut publiceras i EU:s officiella tidning. Då ges presumtion om överensstämmelse med direktiv och förordningar även formellt och slutgiltigt.