Förutom maskindirektivet måste man ofta även ta hänsyn till andra direktiv för maskiner och anläggningar. Om maskinen till exempel innehåller elektrisk utrustning också omfattas den ofta även av lågspänningsdirektivet.
”I detta direktiv avses med elektrisk utrustning all utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1 000 V för växelström och mellan 75 och 1 500 V för likström […]”
Lågspänningsdirektivet hittar du på Europeiska kommissionens webbplats.