När hydrauliska anläggningar för maskiner utformas måste hänsyn tas till alla avsedda drifttillstånd och tillämpningar. För att fastställa farorna måste enligt EN ISO 12100 en riskbedömning göras. I den mån det går ska om möjligt alla identifierade risker uteslutas när anläggningen utformas. På de ställen där det inte är möjligt ska lämpliga skydd placeras.
Säker hydraulisk utrustning av maskiner
Här följer några exempel:
- Alla anläggningens delar måste vara utformade för att klara ett tryck som motsvarar anläggningens eller en komponents maximala drifttryck. Alternativt måste andra skyddsåtgärder vidtas.
- Rekommenderade skydd mot otillåtet högt tryck är en eller flera tryckbegränsningsventiler som begränsar trycket i alla anläggningens delar.
- Anläggningar ska utformas, byggas och ställas in på ett sådant sätt att tryckstötar och tryckökningar kan minimeras. Tryckstötar och ökat tryck får inte ge upphov till några faror.
Standarder för hydraulisk utrustning
Standard | Titel |
---|---|
EN ISO 4413 | Hydraulik – Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter |
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk
Var den här artikeln till hjälp?