Sverige | svenska

Skyddens effektivitet beroende på minimiavstånd

Minimiavstånd

För att undvika att utsätta personer för fara finns det föreskrivna minimiavstånd mellan det farliga stället och skyddet. Dessa är till för att undvika att kroppsdelar krossas.

Minimiavstånden består av två delar:

  • Gånghastighet och handrörelsehastighet multiplicerat med systemets reaktionstid och
  • ett tillägg som beror på det farliga ställets höjd och skyddets höjd. Tillägget kan vara på upp till 1 200 mm.

Standard för minimiavstånd hos maskiner

Standard Titel
EN 349 Maskinsäkerhet
Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas