Rörliga skydd är i allmänhet fastsatta mekaniskt i maskinramen eller en fast del i närheten av maskinen. De kan fästas med gångjärn eller monteras på skenor. Skydden kan öppnas utan verktyg och är bara verksamma när de är stängda.
Rörliga skydd
Förreglingsanordningar som säkerhetslösning
Rörliga skydd kan vara kopplade till en förreglingsanordning. Förreglingsanordningen ser exempelvis till att farliga maskinfunktioner stoppas när en skyddsgrind öppnas och att en oväntad återstart förhindras på ett säkert sätt.
Standarder för rörliga skydd
Standard | Titel |
---|---|
EN ISO 14120 |
Maskinsäkerhet |
EN ISO 14119 |
Maskinsäkerhet – Förreglingsanordningar för kombinering med skydd – Principer för konstruktion och urval |
Säkring mot oväntad (åter)start hos en maskin
Om ett skydd har lösts ut får maskinen inte starta igen automatiskt när personen har lämnat skyddsfältet. Återstart får endast vara möjlig efter kvittering på ett manöverdon utanför riskzonen och med överblick över den.
Detta är relevant till exempel när strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott eller om en drivenhet startas oväntat på grund av fel på styrningen.
Standard om säkring mot oväntad (åter)start
Standard | Titel |
---|---|
EN ISO 14118 |
Maskinsäkerhet |
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk