Standarder är överenskommelser mellan olika intresseorganisationer (tillverkare, konsumenter, kontrollinstanser, arbetsskyddsmyndigheter och regeringar). De beskriver den aktuella tekniken vid tidpunkten för framtagandet. Beroende på var en maskin eller produkt används kan olika rättsliga föreskrifter gälla, vilket gör att olika standarder måste tillämpas. Rätt val av standarder hjälper maskintillverkaren att följa de rättsliga föreskrifterna.
Översikt över grundläggande standarder (A- och B-standarder)
Grunden för säkerheten hos maskiner och anläggningar

Grundläggande standarder (A- och B-standarder) innehåller viktiga uppgifter om konstruktion, strategi och arbetssätt – för säkerhet hos maskiner och anläggningar.

De viktigaste grundläggande standarderna och A- och B-standarderna:
Säker konstruktion | |
---|---|
Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering |
EN ISO 12100 |
Val av skydd |
|
---|---|
Fasta och öppningsbara skydd (skyddsstaket, barriärer och avskärmningar) |
EN ISO 14120 |
Förreglingsanordningar för kombinering med skydd (förregling av skyddsgrindar osv.) |
EN ISO 14119 |
Säkring mot oväntad start |
EN 1037 |
Avkännande skyddsanordningar (ljusgaller, ljusbommar, skanner, larmmattor osv.) |
EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Tvåhandmanöveranordningar | EN 574 |
Justerbara skydd som begränsar åtkomsten Fasta och öppningsbara skydd (skyddsstaket, barriärer och avskärmningar) | EN ISO 14120 |
Nödstopp | EN ISO 13850 |
Ytterligare skyddsåtgärder | |
---|---|
Skyddsavstånd (skydd för armar och ben) | EN ISO 13857 |
Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas | EN 349 |
Kroppsmått, tillträde till maskinarbetsplatser, åtkomstöppningar, antropometriska data | EN 547-1/-2/-3 |
Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter | EN ISO 13855 |
Funktionell säkerhet och säkerhetstekniska krav | |
---|---|
Säkerhetsrelaterade delar av styrningar | EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061 |
Säkerhetstekniska krav för pneumatik | EN ISO 4414 |
Säkerhetstekniska krav för hydraulik | EN ISO 4413 |
Elektrisk utrustning | EN 60204-1, serien EN 60947-5, DGUV:s föreskrift 3 |
Skydd är nödvändiga för att skydda människor så bra som möjligt mot de faror som en maskin i drift kan utgöra. Tillverkaren är skyldig att välja ett lämpligt skydd. Det får varken öka faran eller hindra arbetet vid maskinen. Det ligger i tillverkarens intresse att noga motivera sitt val att inte förse vissa rörliga delar med skydd.
Överblick över området
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk