C-standarder är produktstandarder som innehåller detaljerade krav för särskilda maskiner med hänvisningar till B-standarder. Två organ ansvarar för att utarbeta dessa standarder: CEN för europeiska standarder och CENELEC för elektriska föreskrifter.
Översikt över produktspecifika standarder (C-standarder)
Produktstandarder
De viktigaste C-standarderna
Pressar | |
---|---|
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 1: Generella säkerhetskrav | SS-EN ISO 16092-1 |
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 2: Säkerhetskrav för mekaniska pressar | SS-EN ISO 16092-2 |
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 3: Säkerhetskrav för hydrauliska pressar | SS-EN ISO 16092-3 |
Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 4: Säkerhetskrav för pneumatiska pressar | SS-EN ISO 16092-4 |
Kantpressar | EN 12622 |
Plast-/gummimaskiner | EN 289 |
Industrirobot | |
---|---|
Del 1 Robotar Del 2 Robotsystem och integrering | SS-EN ISO 10218-1/2 |
Collaborative Robots | ISO TS 15066 |
Bearbetningscentraler | |
---|---|
Verktygsmaskiner – säkerhet – bearbetningscentraler, fräsmaskiner, överföringsmaskiner – Del 1: Säkerhetskrav | SS-EN ISO 16090-1 |
Textilbearbetningsmaskiner | SS-EN ISO 11111-1 till -7 |
Träbearbetningsmaskiner | SS-EN ISO 19085-1 till 17 |
Laserbearbetningsmaskiner | SS-EN ISO 11553-1 till -3 |
Förpackningsmaskiner | EN 415-1 till -10 |
---|
Pappersmaskiner | |
---|---|
Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav på konstruktion av tryck- och pappersbearbetningsmaskiner | EN 1010-1 till -5 |
Maskinsäkerhet – Säkerhetstekniska krav på konstruktion av maskiner för pappers- och massatillverkning | EN 1034-1 till -16 |
Varmformningsmaskiner | EN 422, EN 12409 |
---|
Svarvar | SS-EN ISO 23125 |
---|
Pressgjutningsmaskiner | EN 869 |
---|
Transportörer (transportband) | EN 619 |
---|
Elmanövrerade portar | EN 12453 |
---|
Förarlösa transportsystem (FTS) | SS-EN ISO 3691-1 till 6 |
---|
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk
Var den här artikeln till hjälp?