Fråga:
En maskinanläggning består av flera enskilda maskiner, och var och en av dessa maskiner har en separat styrning. Dessutom finns det en överordnad styrning/kontrollcentral. Måste nödstoppsfunktionen kvitteras på varje enskild maskin efter att nödstoppet har aktiverats, eller kan det väntade nödstoppsfunktionen återställas för de enskilda maskinerna från den överordnade kontrollcentralen så att anläggningen kan startas igen?
Svar:
Återställningen av nödstoppet får enligt SS-EN ISO 13850 endast utföras direkt på den nödstoppsanordning som kommandot utlöstes på, och det måste vara en avsiktlig handling av en person.
Aktiverade nödstoppsknappar får bara återställas när faran som ledde till att nödstoppsfunktionen löstes ut helt säkert har åtgärdats. Om detta inte går att kontrollera helt från nödstoppsanordningens plats, t.ex. för att nödstoppets arbetsområde inte är helt synligt från platsen, kan ytterligare enheter användas för återställning, t.ex. startknappar. Dessa måste tas upp och bedömas i riskbedömningen av maskinen. Observera att stannande i nödfall (nödstopp) är en kompletterande skyddsåtgärd, inte ett huvudsakligt medel för riskreducering.
Dessutom: Återställning av den aktiverade nödstoppsanordningen får inte automatiskt leda till återstart av maskinen utan får bara förbereda inför att maskinen sätts igång på nytt. En maskin får bara sättas igång genom avsiktlig aktivering med en kommandoanordning som är avsedd för detta. [Maskindirektivet, 2006/42/EG, bilaga I – 1.2.3]