Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Vad är definitionen av en ”lindrig skada” och en ”allvarlig skada”?

För att bestämma den säkerhetstekniska utrustningen måste jag som konstruktör göra en säkerhetsteknisk bedömning och uppskatta vilka faror som finns och vilka skador som kan uppstå. Jag har faror som inte helt går att eliminera eftersom maskinen kräver direkta ingrepp från arbetarens sida. Min fråga är: Vad är definitionen av en ”lindrig skada” och en ”allvarlig skada” eftersom viss säkerhetsteknik kan bero på det?

Riskdiagrammet i EN ISO 13849-1 kan användas för att välja styrtekniska åtgärder.
Vid klassificeringen av hur allvarliga skador är skiljer diagrammet mellan

S1: lindriga (vanligtvis reversibla) skador;
alla skador som sannolikt läker helt och inte ger några bestående men. Exempel: skrapsår, blåmärken, lätta skärsår osv.

S2: allvarliga (vanligtvis irreversibla) skador inklusive dödsfall;
skador som sannolikt inte läker. Exempel: förlust av extremiteter, irreversibla klämskador, förlust av synen och dödsfall.