Sverige | svenska

Kunskap om standarder

Stämmer det att inga ytterligare säkerhetsåtgärder behöver vidtas mot klämskador om lyfthastigheten hos en manuellt styrd lådlyft är låg?

Stämmer det att inga ytterligare säkerhetsåtgärder (skyddstaket, ljusgaller, brytlister) behöver vidtas mot klämskador orsakade av last som rör sig uppåt eller nedåt om lyfthastigheten hos en manuellt styrd lådlyft är låg (gränsvärde 2 m/min)? Finns det någon C-standard för detta (t.ex. DIN 1570 för lyftbord)?

I allmänhet måste en riskbedömning genomföras för lyften. Lyften måste sedan konstrueras och säkras enligt riskbedömningen.

Om lyften omfattas av kraven i EN 1570-1 ska den standarden tillämpas.


Mer information:

Det första steget mot maskinsäkerhet: riskbedömning