När räknas ett transportband som icke beträdbart?

I SS-EN 619 visas ett transportband i ett oskyddat område som går genom ett skyddat område (skyddsstaket). Räknas ett sådant transportband som icke beträdbart från och med en transportörshöjd på >/= 1 000 mm? Krävs det någon extra säkring?

Normativ bakgrund:

Enligt SS-EN 619 gäller:

  • Om en transportör har en höjd på minst 1 m och den även används som hinder måste den fästas i golvet och öppningarna under den måste stängas.
  • Om man kan förutse att transportörer kan användas för att ta sig in i riskzonen måste detta försvåras i enlighet med riskbedömningen.

Då kan SS-EN ISO 13857 tillämpas. Enligt SS-EN ISO 13857 gäller:

En fotnot i tabellerna i SS-EN ISO 13857 (överräckning) hänvisar till följande:

  • Ingen hänsyn tas till konstruktioner på under en meter eftersom de inte förhindrar åtkomsten i tillräcklig utsträckning.
  • Konstruktioner under 1,4 m ska inte användas utan ytterligare skyddsåtgärder.

 

Resultatet:

Man måste räkna med att transportörer kan användas för att ta sig in i riskzonen, och detta måste tas upp i riskbedömningen. Då måste ytterligare åtgärder vidtas enligt 3-stegsplanen (ordningsföljden måste följas).

  1. Konstruktionsmässiga åtgärder
  2. Tekniska åtgärder
  3. Användarinformation

Exempel på åtgärder:

  •  Lock/skyddsstaket
  •  Ingångstunnlar
  •  Ljusstråleskydd/ljusridåer

Det beror dock på tillämpningen i fråga. Maskinens arbetsuppgift måste kunna garanteras.
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
Var den här artikeln till hjälp?