Sverige | svenska

Kunskap om standarder

Vad är skillnaden mellan A-, B- och C-standarder?

A-standarder är grundläggande säkerhetsstandarder där grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter som gäller maskiner tas upp.

Exempel på A-standard:

  • EN ISO 12100 – allmänna konstruktionsprinciper

B-standarder är områdesspecifika grundläggande standarder som tar upp säkerhetsaspekter eller en typ av skyddsanordningar som kan användas för en serie maskiner. Det finns dock två typer av B-standarder, B1-standarder för särskilda säkerhetsaspekter och B2-standarder för skyddsanordningar.

Exempel på B1-standarder:

  • EN ISO 13849-1/-2 – säkerhetsrelaterade delar av styrningar
  • EN ISO 13855 – placering av tekniska skydd

Exempel på B2-standarder:

  • EN ISO 13851 – tvåhandsmanöveranordningar
  • DIN EN ISO 14120 – fasta skydd 

C-standarder är maskinsäkerhetsstandarder som beskriver detaljerade säkerhetskrav för särskilda maskiner eller maskingrupper.

Exempel på C-standarder:

  • EN ISO 16092-3 – hydrauliska pressar
  • EN 415, 1-10 – förpackningsmaskiner
  • EN 12409 – varmformningsmaskiner

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk