I arkitekturen för kategori 4 tillåts seriekoppling av nödstoppsknappar eftersom ett nödstopp bara är en sekundär skyddsanordning.
Man utgår från att nödstoppet bara aktiveras i risksituationer – och då endast en av nödstoppsknapparna. Under bedömningen av faror enligt driftsäkerhetsförordningen måste operatören fastställa hur ofta och på vilket sätt säkerhetsfunktionerna måste kontrolleras.
Var går gränsen?
Gränsen går vid erforderlig Performance Level (PL). Eftersom det totala resultatet försämras genom seriekoppling av flera säkerhetskomponenter. Om erforderlig PL uppnås genom seriekoppling av nödstoppsknapparna är antalet komponenter inget hinder.
Räknas varje brytare som SRP/CS enligt standarden SS-EN ISO 13849?
I säkerhetsanalysen kan du seriekoppla alla nödstoppsknappar, dvs. du behöver bara upprätta en SRP/CS. Som vi nämnde ovan kan dock PL försämras vid seriekoppling, och därför kan det bli aktuellt att upprätta flera SRP/CS.