Här hittar du svar om maskinsäkerhet, driftsäkerhetsförordningen, direktiv och standarder. Eller dra nytta av våra experters kunskap på området och ställ en egen fråga.
FAQ: Lagar och standarder
Letar du efter svar om maskinsäkerhet?
FAQ-översikt: Lagar och standarder
Kategori
Återställ filter
- Måste nödstoppet återställas/kvitteras i varje enskild maskin om det aktiveras i en maskinanläggning?
- Vilken färg måste en områdesstoppsknapp ha?
- Kan en- och tvåkanaliga nödstopp användas tillsammans i samma anläggning?
- Vad menas med en ”kvalificerad person”?
- När räknas ett transportband som icke beträdbart?
- Finns det en standard som anger hur hög den sänkta hastigheten på t.ex. ett transportband får vara när transportbandet inte är övertäckt?
- Vad ändras med standarden SS-EN ISO 12100?
- Vad är skillnaden mellan A-, B- och C-standarder?
- Kan man förenkla kopplingen (uppbyggd enligt kategori 4) genom att seriekoppla så många nödstoppsknappar som möjligt?
- Måste en driftlägesväljare utvärderas säkert?
- Vad menas med en grupp av maskiner?
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk
Var den här artikeln till hjälp?