Sverige | svenska

Vilka licenser finns för PNOZmulti?

Licenser och versioner
För att du ska kunna utnyttja alla funktioner i PNOZmulti Configurator behöver du förutom programpaketet även en giltig licens. Utan licens kan endast demoversionen av PNOZmulti Configurator användas. Olika licenser finns tillgängliga för olika behov:

  • Baslicens: Licens för en arbetsplats, utfärdad till en innehavare (företagets namn och verksamhetsort/projekt måste anges).
  • Användarlicens: Prisreducerad licens för ytterligare en arbetsplats, utfärdad till innehavaren av en baslicens.
  • Lite-licens: Licens som är begränsad till basenheterna PNOZ m0p och PNOZmulti Mini och kan användas på en arbetsstation.
  • Fleranvändarlicens: Flerplatslicens, flera prissteg beroende på antalet arbetsplatser (upp till 25, 50, 100 och över 100).
  • Projektlicens: Licens för användning av programvaran inom en avtalsenligt begränsad omfattning.
  • Bas-/användar-/fleranvändar-/projektuppgraderingslicens: Prisreducerad licens för innehavare av en licens som vill byta till en nyare version av programvaran.
  • Tidsbegränsad licens: Baslicens som är begränsad till 2, 3 eller 4 månader


Alla licenstyper finns som fullversion och serviceversion.

  • Fullversion: I fullversionen tillhandahålls alla funktioner för en licens.
  • Serviceversion: Serviceversionen av en licens är lämplig för service och underhåll. Serviceversionen innehåller bara begränsade bearbetningsmöjligheter.