Sverige | svenska

Firmwareuppdatering PSS 4000-huvudmodul

Exempel: Uppdatering av firmware från version 1.5.0 till 1.6.0

Genomföra firmwareuppdatering av huvudmodulen för PSS4000:

  • Kontrollera om SD-kortet sitter i PSS 4000-enheten.
  • Anslut datorn direkt till PLC-huvudmodulen eller I/O-huvudmodulen.
  • Ändra datorns IP-adressområde till enheten (exempel för dator:169.254.1.5 och PSS:169.254.1.1).
  • Sätt igång PSS 4000-huvudet.
  • Starta PAS4000.
  • Klicka på knappen ”Onlinenätverk-editor”.

 

  • Klicka sedan ovan till höger på ”Skanna nätverk”.
  • Skanningen kan en liten stund.
  • Sedan visas din enhet. När du ser blinkande ljus i raden för din enhet har du en korrekt anslutning. Detta krävs för att göra firmwareuppdateringen.
  • Välj rätt firmwarefil för din PSS4000-huvudmodul (exempel: PSSu_H_PLC1_FS_SN_SD-1_6_0)
  • För att fortsätta klickar du på ”Öppna”.
  • Firmwarepaketfilen laddas.
  • Klicka på OK.
  • Ladda zip-filen med firmware för PSS 4000-huvudmodulen.
  • För att göra det högerklickar du på din enhet.
  • Välj ”Ladda firmwarepaketfil”.
  • Starta firmwareuppdateringen.
  • Klicka en gång till med höger musknapp på din enhet.
  • Välj ”Genomför firmwareuppdatering”.

Downloads

  • Klicka på ”Ja” för att fortsätta.
  • Firmwareuppdateringen startar.
  • Processen kan ta en liten stund.
  • Firmwareuppdateringen har slutförts.

Nedladdningar