PNOZmulti 2-basmodulen PNOZ m B0 har 20 säkra ingångar. Upp till 8 stycken av dessa kan konfigureras som utgångar för standardtillämpningar. Förutom 4 säkra halvledarutgångar finns även 4 halvledarutgångar som kan konfigureras som utgångar för standardtillämpningar eller som testpulsutgångar.
För var och en av dessa konfigurerbara in-/utgångar kan den önskade funktionen tilldelas i PNOZmulti Configurator. Standardutgångarna passar till exempel för meddelanden till överordnade styrningar.