Sverige | svenska

Ministyrningar

Konfigurerbara kompakta styrningar PNOZmulti Mini

Vad är konfigurerbara in-/utgångar på basmodulerna till ministyrningarna PNOZmulti Mini?

Basmodulerna PNOZmulti Mini har 20 säkra ingångar. Upp till 8 stycken av dessa kan konfigureras som utgångar för standardtillämpningar. Förutom 4 säkra halvledarutgångar även 4 halvledarutgångar som kan konfigureras som utgångar för standardtillämpningar eller som testpulsutgångar.

För var och en av dessa konfigurerbara ingångar kan den önskade funktionen tilldelas i PNOZmulti Configurator. Standardutgångarna passar till exempel för meddelanden till överordnade styrningar.