Sverige | svenska

Ministyrningar

Programvara för ministyrningar

Vilka olika licensmodeller finns till programvaruverktyget PNOZmulti Configurator?

  • Demolicens: När installationen har slutförts kan Configurator användas i demoversionen. Det räcker för de första testerna och för att bekanta sig med programvaran.
  • Baslicens: Licens för en arbetsplats, utfärdad till en innehavare (företagets namn och verksamhetsort/projekt måste anges).
  • Användarlicens: Prisreducerad licens för ytterligare en arbetsplats, utfärdad till innehavaren av en baslicens.
  • Lätt licens: Licens som är begränsad till basenheterna PNOZ m0p och PNOZmulti Mini och kan användas på en arbetsstation.
  • Fleranvändarlicens: Flerplatslicens, flera prissteg beroende på antalet arbetsplatser (upp till 25, 50, 100 och över 100).
  • Projektlicens: Licens för användning av programvaran inom en avtalsenligt begränsad ram
  • Bas-/användar-/fleranvändar-/projektuppgraderingslicens: Prisreducerad licens för innehavare av en licens som vill byta till en nyare version av programvaran.
  • Tidsbegränsad licens: Baslicens som är begränsad till 2, 3 eller 4 månader.