Sverige | svenska

Ministyrningar

Konfigurerbara kompakta styrningar PNOZmulti Mini

Kan ministyrningarna PNOZmulti Mini expanderas med säkra in- och utgångar?

Ja, fast bara i mycket begränsad omfattning och bara med basmodulerna PNOZ mm0.1p/mm0.2p!

  • Ingångar: PNOZmulti Mini kan expanderas via distribuerade ingångar (PDP67).
  • Utgångar: PNOZmulti Mini kan expanderas med t.ex. kontaktexpansionen PNOZ s22 från produktgruppen PNOZsigma. Den har två reläutgångar som kan kopplas separat med 3 slutarkontakter vardera. Även andra kontaktexpansioner från PNOZsigma-produktgruppen kan användas, t.ex. PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10 och s11.