Sverige | svenska

Ministyrningar

De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti

Hur är produktområdet med konfigurerbara ministyrningar PNOZmulti uppbyggt?

Det finns tre produktfamiljer i produktområdet med ministyrningar PNOZmulti:

  • Den senaste generationen – de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 – består av flera olika basmoduler (t.ex. PNOZ m B1 och PNOZ m B0) med kompakt konstruktion (bredd 45 mm) och display. Ett ständigt ökande antal expansionsmoduler gör att användningen kan anpassas till olika applikationer.
  • Kompaktstyrningarna PNOZmulti Mini består av 3 basmoduler med kompakt konstruktion (bredd 45 mm) och display. Basmodulen PNOZ mm0p kan inte expanderas modulärt. Modulen finns även som variant för ett utökat temperaturintervall, utan display. De båda andra basmodulerna kan expanderas modulärt med kommunikations- och fältbussmoduler. För kontaktexpansion finns det moduler i produktgruppen PNOZsigma. Produktfamiljen har inga egna in- och utgångsmoduler.
  • Säkerhetssystemet PNOZmulti lanserades 2002 och används i hundratusentals exemplar. Det består av ett stort sortiment med basmoduler (bredd 135 mm) och expansionsmoduler.

Gemensamt för de tre ministyrningarna är programvaruverktyget PNOZmulti Configurator som används för att konfigurera maskinvaran och enkelt skapa säkerhetskopplingen på datorn.