Sverige | svenska

Brytare

Säkerhetsreläerna PNOZpower

Hur stora laster kan brytas med säkerhetsreläerna PNOZpower?

Beroende på vilket säkerhetsrelä som används:

AC1 vid 230 V max. ström 16 A/max. effekt 4 000 VA
AC1 vid 400 V max. ström 10 A/max. effekt 4 000 VA
AC1 vid 500 V max. ström 8 A/max. effekt 4 000 VA
AC3 vid 240 V max. effekt 3 kW
AC3 vid 400 V max. effekt 5,5 kW
AC3 vid 500 V max. effekt 4 kW
DC1 vid 24 V max. ström 16 A/max. effekt 4 00 W