Sverige | svenska

Brytare

Säkerhetsreläerna PNOZsigma

Vilka expansionsmoduler till säkerhetsreläerna PNOZsigma måste användas när det inte räcker med tio säkerhetskontakter?

Med en basenhet och ett kontaktexpansionsblock PNOZ s7.1 finns det i princip ingen begränsning för hur många säkerhetskontakter man kan utöka med. Det går att ansluta upp till tio PNOZ s7.2-kontaktexpansioner till en PNOZ s7.1. Om ännu fler kontakter behövs kan serien utökas med ytterligare en PNOZ s7.1. Kan enkelt göras med hjälp av en anslutningskontakt, helt utan kabeldragning.

Med en bredd på bara 17,5 mm ryms tre säkerhetskontakter på PNOZ s7.1 och hela fyra säkerhetskontakter och en hjälpkontakt på PNOZ s7.2. Det går alltid att kombinera med andra PNOZsigma-expansionsmoduler. Dessutom innebär PNOZ s7.2 en ”uppfräschning” av spänningsmatningen.

Följande utdrag från bruksanvisningen till PNOZ s7.2 beskriver hopkopplingen med expansionsmoduler: Förutom en PNOZ s7.2 kan även andra PNOZsigma-kontaktexpansioner som PNOZ s7 eller PNOZ s11 användas som terminering.