Sverige | svenska

Styrningar

PLC-styrningar och I/O-system

Hur kan styrningshuvudet återställas till fabriksinställningarna?

Återställning till ursprungsläget: (genomför följande steg inom 10 s)

  • Stäng av spänningen till PSS.
  • Ta ut SD-kortet.
  • Slå på spänningen till PSS.
  • Håll Reset-knappen intryckt > 5 s tills LED-lampan DIAG blinkar.
  • Släpp Reset-knappen.
  • Tryck in Reset-knappen.
  • Släpp Reset-knappen.

Styrningshuvudet har nu följande grundinställningar:

  • Enhetsnamn: PSS__
  • IP-adress: 169.254.1.0 till 169.254.254.255 (automatisk IP-mekanism)
  • Subnet-mask: 255.255.0.0
    SD-kortet kan formateras via en dator.