Sverige | svenska

Styrningar

PLC-styrningar och I/O-system

Hur kan ett PSSuniveral-styrsystem bytas ut mot ett annat styrsystem?

När ett PSSuniversal-styrsystem byts ut behöver du inte namnge enheten på nytt via projekteringsprogramvaran PAS4000. Uppgifterna om enhetsnamn och enhetsprojektet i det befintliga PSSu-systemet kan överföras till den nya enheten genom att det befintliga utbytesdataminnet med namnuppgifterna och enhetsprojektet återanvänds för den nya enheten.

Förutsättningar:
Det utbytta PSSu-systemet måste ha fabriksinställningarna kvar, annars måste en återställning till ursprungsläget göras för PSSu-systemet.
Tillvägagångssätt:

 

  1. Ställ det befintliga PSSu-systemet i STOP-läge och dra ut kontakten för matningsspänningen.
  2. Demontera det befintliga PSSu-systemet.
  3. Ta loss utbytesdataminnet från det befintliga PSSu-systemets huvudmodul och anslut det till den nya enheten.
  4. Montera den nya enheten.
  5. Sätt in kontakten för spänningsmatningen i den nya enheten.
  6. Utför följande steg för att överföra uppgifterna om enhetsnamn och enhetsprojektet:
    • Håll Reset-knappen på den nya enhetens huvudmodul intryckt i mer än 5 sekunder.
    • Medveten åtgärd från operatören för att namnge enheten:
    • Släpp Reset-knappen – Tryck in Reset-knappen – Släpp Reset-knappen
    • Operatörens medvetna åtgärd måste utföras inom 10 sekunder, annars avbryts överföringen.
    • När namnuppgifterna och enhetsprojektet har överförts startas det utbytta PSSu-systemet om och beter sig som vid ett nystarts-/rebootkommando.