Hannovermässan

Datum: 17 apr. 2023 - 21 apr. 2023

Industrial Transformation – Making the Difference

Med detta ledmotiv står spetsteknik och innovativa lösningar för att bemästra de globala och industriella utmaningarna åter i fokus för HANNOVERMÄSSAN från 17 till 21 april 2023.  
  
I år kommer Pilz att erbjuda ett varierat program på temat "Säkerhet och industriell säkerhet" med en expertpanel. Vad innebär framtiden för maskinsäkerhet? Vilka nyheter finns i den reviderade SS-EN ISO 13849-1? Vilka konsekvenser har EU:s nya maskinförordning? Fokus ligger på vårt omfattande utbud av tjänster som omfattar konsulttjänster, ingenjörstjänster och utbildning inom alla delar av maskinens och anläggningens livscykel.  

Pilz styrsystem är nyckeln till individuellt anpassningsbara processer och våra lösningar för säker åtkomsthantering och för säker automatisering av förarlösa fordon kompletterar vår närvaro på mässan. hall 9, monter D17.

Hämta din gratisbiljett här och boka in ett personligt möte med våra experter nedan.

Fribiljett till mässan

Vi ser fram emot ditt besök!

Hannovermässan

Plats för evenemanget:
Mässområdet i Hannover
hall 9, monter D17
www.hannovermesse.de

En alldeles särskild Hannovermässa i år – 75 år med Pilz

Värderingar. Skapar. Framtiden.

Säker automation har ett namn: Pilz. Familjeföretaget, som grundades 1948, har hela tiden utvecklats: Från glasblåseri till elektronikföretag till automationsföretag och digitaliserare. Gemensamt för alla tider är innovationsglädjen och en värderorienterad samvaro, som bygger på förtroende, passion och kreativitet. Så skapar Pilz säkerhet för människan, maskinen och miljön.

Fira den här speciella händelsen med oss i Hannover!

Jubileumslogga

Träffa experter inom Safety & Security

Våra experter i montern kommer att ha ett omfattande utbud av ämnen som rör säkerhet och industriell säkerhet. Vad innebär framtiden för maskinsäkerhet? Vilka nyheter finns i den reviderade SS-EN ISO 13849-1? Vilka konsekvenser har EU:s nya maskinförordning? Detta är bara några av de frågor som vårt expertteam inom konsulttjänster, ingenjörstjänster och utbildning gärna svarar på. PNotera tidpunkterna för föreläsningarna när du besöker mässan eller boka ett personligt möte.

Expertpanel inom Safety & Security

Automationslösningar för Safety & Security på maskiner och anläggningar

Automationslösningar för Identification and Access Management

På mässan presenterar Pilz de nya modulerna för Identification and Access Management (I.A.M.). Portföljen erbjuder dig ett komplett utbud av produkter, lösningar och mjukvara för omfattande skydd av dina medarbetare och optimal säkring av dina maskiner och anläggningar: från enkel autentisering, komplexa åtkomstbehörigheter och åtkomsthantering till säkert driftlägesval, underhållssäkring samt säkring av data och nätverk. Du får Safety & Security i ett och samma system! 

Hur säker åtkomsten än är till dina maskiner och anläggningar hjälper det inte om en angripare tränger in i styrnätverket utifrån. Med Firewall SecurityBridge presenterar vi en produkt som skyddar industriella automationsnätverk mot manipulation och obehörig åtkomst utifrån.

Säker automation med Pilz-säkerhetsstyrningarna myPNOZ och PNOZmulti 2

För övervakning av upp till 16 säkerhetsfunktioner presenterar vi i Nürnberg världens första modulära säkerhetsrelä – myPNOZ. Det nya modulära säkerhetsreläet myPNOZ tillverkas individuellt efter dina önskemål i batchstorlek 1. Vi visar dig på plats hur du kan skapa säkerhetslösningen för just dina behov utifrån ett stort antal möjligheter med myPNOZ Creator. Inga programmeringskunskaper behövs! 

Oavsett om det handlar om fristående små maskiner med upp till fyra säkerhetsfunktioner eller stora, sammanlänkade anläggningar är de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 alltid rätt lösning för din automationsuppgift tillsammans med säker sensorteknik och ställdonsteknik!

Säkerhetsstyrningarna myPNOZ och PNOZmulti 2

Vi gör ditt förarlösa transportsystem (FTS) säkert! Med allt som hör därtill!

Säker automatisering av FTS

I den interaktiva mässmodellen upplever du hur ett förarlöst transportsystem (FTS) inte bara kan automatiseras säkert, utan även hur det kan användas på ett säkert och framför allt produktivt sätt inom intralogistik med hänsyn till alla rumsliga och infrastrukturella förutsättningar. Våra experter ger dig råd och stöd vid utformningen av säkra tillämpningar från utvecklingen av systemkonceptet i designfasen till idrifttagning och specifika utbildningar. På så sätt uppfylls både kraven i ISO 3691-4 och produktiviteten i drift säkerställs.

Utbudet kompletteras av trafik- och uppdragshanteraren NAiSE Traffic för alla deltagare inom intralogistik. I samarbete med experten på materialflödesautomation NAiSE GmbH samordnas och styrs trafiken för alla trafikanter – människor, förarlösa transportsystem (FTS) och autonoma mobila robotar – i realtid med hjälp av sensorinfrastruktur och intelligent, tillverkarövergripande kommunikation. Detta ger operatörer en helhetslösning för materialflödesautomation. Trafikstockningar, förseningar och olyckor undviks. Det ökar säkerheten och optimerar trafikstyrningen – för ökad transparens, effektivitet och produktivitet.

Hall med AGV:er

Personligt möte med våra experter!

Personliga data


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om sekretesskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke (det räcker med ett e-postmeddelande). Jag godkänner att Pilz lagrar och använder mina uppgifter som anges ovan för att, även efter slutförd behandling av min förfrågan om produkter och tjänster skicka information från Pilz.

* Obligatoriskt fält
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk