PES – manöverfält för styrning och övervakning

Utbildningssystem för professionellt undervisningsstöd: De viktigaste styrnings- och övervakningsfunktionerna

Manöverfält för styrning och övervakning

PES – manöverfält för styrning och övervakning är en del av det flermodulära Pilz Education Systems PES. Det modulära utbildningssystemet består av moderna, industriella komponenter för praktisk undervisning.

PES simulerar en maskins eller anläggnings funktioner i studiesyfte. Det består av olika säkerhets- och automationsfunktioner på ett överskådligt manöverfält.

 

Optimalt hjälpmedel för utbildning inom säker automation

Här hittar du all information om våra studiesystem, deras funktioner och tillgängliga varianter.

Pilz Education Systems PES

Modulära utbildnings- och studiesystem

Med manöverfältet för styrning och övervakning får du en översikt över hela automationen

Manöverfält för styrning och övervakning

Manöverfältet för styrning och övervakning avbildar visualiseringen av en komplett maskin eller anläggning. I undervisningen kan du förklara funktionerna i Human Machine Interfaces och läsa av diagnosdata från olika styrningar och öva på felsökning.

Allt detta innehåller manöverfältet: Visualiseringsterminalen PMIvisu inklusive visualiseringsprogramvaran PASvisu för en omfattande överblick över hela maskinen. Driftsättsväljaren PITmode gör att du kan välja driftsätt för maskinstyrning samt reglera tillträdesbehörigheten för operatörerna.

Inlärningsmål för PES – manöverfält för styrning och övervakning

  • Visualisering av en maskins eller anläggnings alla säkerhets- och automationsfunktioner
  • Läs av diagnosdata från olika styrningar
  • Felsökning med hjälp av Pilz Human Machine Interface PMI
  • Urval och tilldelning av driftsätt

Vårt produktutbud: PES – manöverfält för styrning och övervakning

Manöverfält för styrning och övervakning

Utbildningsmodul med Human Machine Interface PMIvisu, visualiseringsprogramvaran PASvisu samt driftsättsväljaren PITmode.
Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk