Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773601","name":"PDP67 F 8DI ION HP","price":"3485.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Produkten kan variera
PDP67 F 8DI ION HP
Artikelnummer: 773601
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia
anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras
som standard, testpuls eller 24 V, separat försörjn... Mer
Ditt pris
SEK3,485.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, separat försörjning av utgångarna.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Supply |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 1.2 W |
Syfte med U2 | Load Supply |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
Apparatsäkring max. | 4 A |
Plintsp.avst. ind. ind.belast. | -45 V |
Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Ingångar
Antal ingångar | 8 |
Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingång | ja |
Halvledarutgångar
Manöverspng för 1-pol utgr |
Testpulsutgång
24 V DC-utgång Standardutgång |
Likspänning på utgång | 24 V DC |
Potentialavskiljning för HLA | ja |
HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -30 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | kortvarig |
EMV enligt standard … |
EN 61000-4-8
EN 55011: klass A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Accel. stötar enligt st. 2 | |
Luft- och krypavstånd enligt | IEC 60664-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | Ingång och int. busspänning |
Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
Potentialavskiljning 2 mellan | HL-utgång och int. busspänn. |
Typ av potentialavskiljning 2 | Basisolering |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | Valox 855 |
Kåpmaterial etiketthållare | PC |
Anslutningsplint | M12 |
Plinttyp | skruvförreglad |
Mått höjd | 162 mm |
Mått bredd | 60 mm |
Mått djup | 30 mm |
Nettovikt | 320 g |
Bruttovikt | 335 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548058918 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001599 |
Volym | 0.363 |
Tillbehör – tillval
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK264.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK418.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK415.00
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK174.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK631.00
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK201.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 3m
SEK457.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 5m
SEK485.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK555.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,089.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK311.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 10m
SEK612.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK773.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 10m
SEK485.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK824.00
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adapter, IP68, M12-honkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-hankontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för
anslutning av en PSENslock-sensor (säker skyddsgrindsövervakning) till
PSS67 och PDP67.
SEK377.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 3m
SEK330.00
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag
(säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.
SEK326.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK347.00
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för
anslutning av en PSENcode-sensor (kodad säkerhetsbrytare) till
PSS67 och PDP67.
SEK377.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 5m
SEK358.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK344.00
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK545.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK222.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK772.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK256.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK358.00