text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN ml escape release cordset 0,75m

Artikelnummer: 570467
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 0,75m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast möjliga...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK1,199.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 0,75m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och 570467 kan funktionen och livslängden reduceras om drag-tryckkabeln böjs.

Godkännande CE  
UKCA  
 
Mekanisk livslängd typ 3 6050 cykler  
Nettovikt 345  g
Bruttovikt 535  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548094831  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272606  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001487  
Volym 0