Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"630762","name":"PSEN op4H-s-30-045/1","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Produkten kan variera
PSEN op4H-s-30-045/1
Artikelnummer: 630762
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm),
skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12,
sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel
ingår inte.
Generell information
Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-typ | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Skyddsfält, höjd | 450 mm |
Upplösning skyddsklass | Hand |
Manövreringsområde (m) | 0.2 - 19 m |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
Tillämpat våglängdsområde | 950 nm |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 55 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-3 |
Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Times
Reaktionstid | 13 ms |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | Aluminium |
Mått höjd | 533.2 mm |
Mått bredd | 32.3 mm |
Mått djup | 36.9 mm |
Nettovikt | 2600 g |
Bruttovikt | 3100 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90314990 |
EAN-kod | 4046548062212 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272704 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002549 |
Volym | 0 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK782.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK418.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK782.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK277.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK277.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK325.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK325.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK418.00