Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 3
säkerhetskontakter (S) 5,5 kW (AC3-belastning), löstagbara
skruvpl ...
SEK5,728.00
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 4
säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd:
22,5 mm.
SEK2,735.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingång: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 HL-utgångar, fö ...
SEK5,608.00
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 HL-utgångar,
...
SEK4,315.00
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 8
säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd: 45
mm.
SEK5,325.00
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 4
säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd: 90
mm.
SEK5,440.00
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 3
säkerhetskontakter (S), 1 hjälpkontakt (Ö), löstagbara
skruvplinta ...
SEK2,735.00
Styrmodul/basmodul modulärt säkerhetssystem, högst 4
expansionsmoduler kan anslutas via bygelkontakter, löstagbara
skruv ...
SEK3,675.00
Nätenhet för det modulära säkerhetssystemet PNOZpower,
anslutningsmöjlighet för 1 basmodul och högst 4 expansionsmoduler ...
SEK2,879.00
Interface PNOZpower för extern inkoppling till PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS och SafetyBUSp.
SEK800.00
1 sats anslutningsskruvplintar, stickkontakt vriden 180°.
SEK259.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande