text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
5 produkter hittades
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 3 säkerhetskontakter (S) 5,5 kW (AC3-belastning), löstagbara skruvpl ...

SEK5,728.00
PNOZ po4p 4n/o
773635
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 4 säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm.

SEK2,735.00
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 8 säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd: 45 mm.

SEK5,325.00
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 4 säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd: 90 mm.

SEK5,440.00
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 3 säkerhetskontakter (S), 1 hjälpkontakt (Ö), löstagbara skruvplinta ...

SEK2,735.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning