Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"4345.0","currency":"SEK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Produkten kan variera
RevPI AIO
Artikelnummer: Z9000015
Analog expansionsmodul AIO för basmodulen RevPi Core/RevPi
Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass:
IP 20, antal ingångskanaler: 6, antal utgångskanaler: 2, för
ström, spän... Mer
Ditt pris
SEK4,345.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Analog expansionsmodul AIO för basmodulen RevPi Core/RevPi Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20, antal ingångskanaler: 6, antal utgångskanaler: 2, för ström, spänning, RTD:er, utgångsspänningsområden: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, utgångsströmområden: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniska data
Mått höjd | 96 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 110.5 mm |
Nettovikt | 108 g |
Bruttovikt | 136 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548093117 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242290 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001422 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Bygelkontakt för PiBridge för anslutning av de enskilda Revolution
Pi-modulerna. Passar universellt till alla Revolution Pi bas- och
expansionsmoduler.
SEK59.00