text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

RevPi Con CAN extension module

Artikelnummer: Z9000020
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect utrustas med CAN-Bus. Modulen har en 4-polig kontakt på ovansidan för CAN-Bus-anslutning, baudhastighet: upp till 1 MBit/s, höljets mått (H xB x D): 96 x 22,5 x 110...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK1,333.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect utrustas med CAN-Bus. Modulen har en 4-polig kontakt på ovansidan för CAN-Bus-anslutning, baudhastighet: upp till 1 MBit/s, höljets mått (H xB x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20.

Godkännande CE  
UKCA  
 
Mått höjd 96  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 110.5  mm
Nettovikt 82  g
Bruttovikt 92  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
EAN-kod 4046548096026  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242290  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001604  
Volym 0  
 

Tillbehör – tillval

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Bygelkontakt för ConBridge för anslutning av de enskilda Revolution Pi-modulerna. Passar endast RevPi Connect tillsammans med RevPi Con-expansionsmoduler.
SEK52.00