Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"311502","name":"PCOM sec br2","price":"6062.0","currency":"SEK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Produkten kan variera
PCOM sec br2
Artikelnummer: 311502
PCOM, SecurityBridge, VPN-server som bygger upp en VPN-tunnel,
stöder X.509-certifikat, 2 RJ45-portar, USB-port, 1 digital
ingång, 1 digital utgång, 2 A, enpolig, Module Supply 24 V DC 0,32
A, Periphe... Mer
Ditt pris
SEK6,062.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PCOM, SecurityBridge, VPN-server som bygger upp en VPN-tunnel, stöder X.509-certifikat, 2 RJ45-portar, USB-port, 1 digital ingång, 1 digital utgång, 2 A, enpolig, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, integrerad webbserver, med stöd för säker autentisering och kommunikation med PSS 4000-styrningar och ministyrningar PNOZmulti 2.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Module Supply |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 5.5 W |
Syfte med U2 | Periphery Supply |
Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
Ingångar
Antal digitala ingångar |
1
1 |
Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Ingångstyp enligt EN 61131-2 | 3 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 1 |
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
USB-port
Antal USB-värdgränssnitt | 1 |
Ethernet-gränssnitt
Ethernet IP-adr. fabriksinst. | 192.168.222.1 |
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
Ethercat överföringshastighet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen-gränssnitt
Antal Ethernet anslutningar | 2 |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | Periphery och Module Supply |
Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vertikal |
Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 96 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 111.5 mm |
Nettovikt | 170 g |
Bruttovikt | 180 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kod | 4046548086003 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001599 |
Volym | 0.617 |
Tillbehör – obligatoriska
Set4 Screw Terminals
750016
Sats med anslutningsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningarPNOZmulti
2.
SEK101.00
Set4 Spring Terminals
751016
Sats med fjäderkraftsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK101.00