Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000008","name":"KUNBUS-GW Profibus","price":"2422.0","currency":"SEK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Produkten kan variera
KUNBUS-GW Profibus
Artikelnummer: Z9000008
Modulär gateway PROFIBUS, kommunikationsmodul för basmodulen RevPi
Core/RevPi Core 3, maximalt två olika
kommunikationsmoduler kan anslutas, höljets mått (H x B x D):
96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass... Mer
Ditt pris
SEK2,422.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Modulär gateway PROFIBUS, kommunikationsmodul för basmodulen RevPi Core/RevPi Core 3, maximalt två olika kommunikationsmoduler kan anslutas, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20, anslutning till fältbussen:D-SUB 9 hona, enhetsfunktion: slave, max. datalängd ingångsdata: 244 byte, max. datalängd utgångsdata: 244 byte.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniska data
Mått höjd | 96 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 110.4 mm |
Nettovikt | 89 g |
Bruttovikt | 98 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548093216 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242290 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001423 |
Volym | 0 |
Tillbehör – obligatoriska
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Bygelkontakt för PiBridge för anslutning av de enskilda Revolution
Pi-modulerna. Passar universellt till alla Revolution Pi bas- och
expansionsmoduler.
SEK59.00